PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

AVENTICS™ peça de separação para canal 1, 3, 5 P573AD568819001

Número da peça:

AVENTICS-P573AD568819001

US$ 306,42

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO

especificações

Pressão de operação mín.-0.95 bar
Pressão de operação máx8 bar
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Quantidade a pedir10 Peça
Peso0.004 kg
Material de caixaAço inoxidável
Material de vedaçõesBorracha hidrogenada de acrilonitrila butadieno
Material de parafusosAço inoxidável