AVENTICS™ Easy2Combine, Kit de união R039120045

Número da peça:

AVENTICS-R039120045

X12/Y12-X15/Y12 BG

especificações

Para a sérieCKP
Base do Easy2CombineCKP-25, CKP-16
Peça para montagem do Easy2CombineCKP-16
Peso0.2 kg
Material anéis centralizadoresAço inoxidável
Material buchas centralizadorasAço inoxidável
Material da placa de conexãoAlumínio
Material tensionadoresAlumínio
Material de parafusosAço
Material perfil de fechamento de ranhurasAço