AVENTICS™ Easy2Combine, Kit de união R039120047

Número da peça:

AVENTICS-R039120047

X20/Y15 BG

especificações

Para a sérieCKP
Base do Easy2CombineCKP-32
Peça para montagem do Easy2CombineCKP-25
Peso0.3 kg
Material anéis centralizadoresAço inoxidável
Material buchas centralizadorasAço inoxidável
Material da placa de conexãoAlumínio
Material tensionadoresAlumínio
Material de parafusosAço
Material perfil de fechamento de ranhurasAço