AVENTICS™ Válvula direcional 3/2, Série DP30 R124A18D3A9M9X3

Número da peça:

AVENTICS-R124A18D3A9M9X3

DP30-3/2NC-CNOM-24DC-FORM_A-Class-F

especificações

acionamentoelétrico
NotaLargura da bobina 30 mm, Acionamento manual auxiliar: com retenção
tamanhoDP30
Tipo de construção válvulaválvula de assento
Princípio de comutação3/2, com retorno por mola
Princípio de estanquidadecom vedação mole
Acionamento manual auxiliarretentor
conexão de ar comprimido saídaCNOMO
Pressão de operação mín.0 bar
Pressão de operação máx10 bar
Conexão elétrica tipoConector
Conexão elétrica tamanhoformato A
Tipo de proteção com conexãoIP65
Classe de isolamento da bobinaClasse F
Tensão de operação12-125 V DC
Tolerância de tensão CC-30 % / +30 %
Largura da bobina30 mm
Largura da válvula piloto30 mm
Índice de compatibilidade54
Consumo de corrente DC4.3 W
Duração de ligação100 %
Tempo tip. de ligação9.6 ms
Tempo tip. de desligamento9.8 ms
CertificadosDNV•GL
Material de caixaPoliamida, com reforço de fibra de vidro