AVENTICS™ Válvula direcional 3/2, Série DP30 R124A1D23G9R9X8

Número da peça:

AVENTICS-R124A1D23G9R9X8

DP30-3/2NC-CNOM-72DC-FORM_A-Class-H

especificações

acionamentoelétrico
NotaLargura da bobina 30 mm, Acionamento auxiliar manual: sem
tamanhoDP30
Tipo de construção válvulaválvula de assento
Princípio de comutação3/2, com retorno por mola
Princípio de estanquidadecom vedação mole
Acionamento manual auxiliarnão retentor
conexão de ar comprimido saídaCNOMO
Pressão de operação mín.0 bar
Pressão de operação máx16 bar
Conexão elétrica tipoConector
Conexão elétrica tamanhoformato A
Tipo de proteção com conexãoIP65
Classe de isolamento da bobinaClasse H
Tensão de operação72 V DC
Tolerância de tensão CC-30 % / +30 %
Largura da bobina30 mm
Largura da válvula piloto30 mm
Índice de compatibilidade55
Consumo de corrente DC6 W
Duração de ligação100 %
Tempo tip. de ligação15 ms
Tempo tip. de desligamento8.5 ms
Material de caixaPoliamida, com reforço de fibra de vidro
Peso0.155 kg