AVENTICS™ Válvula direcional 3/2, Série DP30 R124A1L140A00YW

Número da peça:

AVENTICS-R124A1L140A00YW


especificações

acionamentoelétrico
NotaLargura da bobina 30 mm
tamanhoDP30
Tipo de construção válvulaválvula de assento
Equipamento Válvula de baseválvula piloto sem bobina
Princípio de comutação3/2, com retorno por mola
Princípio de estanquidadecom vedação mole
Acionamento manual auxiliarsem
conexão de ar comprimido saídaCNOMO
Pressão de operação mín.0 bar
Pressão de operação máx10 bar
Conexão elétrica tipoConector
Tipo de proteção com conexãoIP65
Largura da bobina30 mm
Largura da válvula piloto30 mm
Índice de compatibilidade54
Tempo tip. de ligação13.5 ms
Tempo tip. de desligamento9.1 ms
Material de caixaPoliamida, com reforço de fibra de vidro
Peso0.02 kg
Temperatura ambiente mín.-25 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C