AVENTICS™ Válvula direcional 3/2, Série DP30 R124A5R13A9K4FH

Número da peça:

AVENTICS-R124A5R13A9K4FH

DP30-3/2NC-CNOM-230/50-60-FORM_A-Class-F

especificações

acionamentoelétrico
NotaLargura da bobina 30 mm, Acionamento manual auxiliar: com retenção
tamanhoDP30
Tipo de construção válvulaválvula de assento
Princípio de comutação3/2, com retorno por mola
Princípio de estanquidadecom vedação mole
Acionamento manual auxiliarretentor
conexão de ar comprimido saídaCNOMO
Pressão de operação mín.0 bar
Pressão de operação máx10 bar
Conexão elétrica tipoConector
Conexão elétrica tamanhoformato A
Tipo de proteção com conexãoIP65
Classe de isolamento da bobinaClasse F
Tensão de operação230 V AC
Largura da bobina30 mm
Largura da válvula piloto30 mm
Índice de compatibilidade57
Duração de ligação100 %
Tempo tip. de ligação15 ms
Tempo tip. de desligamento8.5 ms
CertificadosDeclaração de conformidade CE
Material de caixaPoliamida, com reforço de fibra de vidro
Peso0.155 kg
Temperatura ambiente mín.-25 °C