AVENTICS™ Conector de pinos múltiplos, série CON-MP R402000783

Número da peça:

AVENTICS-R402000783

US$ 210,96

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
CON-MP-FA-DSUB-25-10000-PVC-OW-25

especificações

Cabocom cabo
Tensão de operação24 V CC
Conexão elétrica 1, tipoTomada
Conexão elétrica 1, Tamanho da roscaD-Sub
Conexão elétrica 1, número de polosde 25 pinos
Saída de cabo 1angular
Saída de cabo ângulo90°
Conexão elétrica 2, tipoextremidades de cabos abertas
Conexão elétrica 2, número de polosde 25 pinos
Número de condutores25
Blindagemnão blindado
Comprimento do cabo L10 m
Tipo de proteçãoIP20
Temperatura ambiente mín.-5 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Corrente, máx.3 A
Seção transversal de fio0.25 mm²
Cabo-Ø10.1 mm
Peso1.411 kg
Material de caixametal
Material revestimento de caboPolivinil clorido
Material cable sheathPolyvinyl chloride