AVENTICS™ Cilindro de pistão duplo, Série TWC R402000796

Número da peça:

AVENTICS-R402000796

US$ 336,59

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
TWC-DA-006-0030-BV-SE

especificações

Ø De pistão6 mm
Curso30 mm
ConexãoM5
Princípio de açãocom efeito duplo
Pistões magnéticoscom pistão magnético
FluidoAr comprimido
Tamanho máx. da partícula5 µm
Pressão para definir as forças de pistão6,3 bar
Temperatura ambiente mín.0 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
Teor de óleo do ar comprimido min.0 mg/m³
Teor de óleo do ar comprimido máx.1 mg/m³
Pressão de operação mín.2 bar
Pressão de operação máx7 bar
Força de pistão em retração19 N
Força de pistão em extensão35 N
Velocidade máx.0.5 m/s
Regulagem de curso máx. retraído-5 mm
Energia de amortecimento máx.0.003 J
Peso 10 mm Curso0.06 kg
Peso +10 mm curso0.012 kg
Folga máx. (radial)1 °
Material da tampa frontalAlumínio
Superficie cobertura dianteiraanodizado
Material da tampa traseiraPolioximetileno