AVENTICS™ Cilindro de pistão duplo, Série TWC R402000802

Número da peça:

AVENTICS-R402000802

US$ 438,89

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
TWC-DA-010-0040-BV-SE

especificações

Ø De pistão10 mm
Curso40 mm
ConexãoM5
Princípio de açãocom efeito duplo
Pistões magnéticoscom pistão magnético
FluidoAr comprimido
Tamanho máx. da partícula5 µm
Pressão para definir as forças de pistão6,3 bar
Amortecimentoelástico
Temperatura ambiente mín.0 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
Teor de óleo do ar comprimido min.0 mg/m³
Teor de óleo do ar comprimido máx.1 mg/m³
Pressão de operação mín.2 bar
Pressão de operação máx7 bar
Força de pistão em retração63 N
Força de pistão em extensão98 N
Velocidade máx.0.5 m/s
Regulagem de curso máx. retraído-5 mm
Energia de amortecimento máx.0.03 J
Peso 10 mm Curso0.125 kg
Peso +10 mm curso0.018 kg
Amortecimentoelástico
Folga máx. (radial)0.8 °
Material da tampa frontalAço