AVENTICS™ Coil, Series CO1 R412000144

Número da peça:

AVENTICS-R412000144

US$ 123,11

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
024DC ATEX

especificações

Largura da bobina30 mm
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Tipo de proteção conforme EN 60529IP65
Duração de ligação ED100 %
Índice de compatibilidade13
Tensão de acionamento DC24 V
Tolerância de tensão CC-10 % / +10 %
Consumo de corrente DC2.1 W
Consumo de corrente87 mA
Peso0.14 kg