AVENTICS™ Coil, Series CO1 R412000147

Número da peça:

AVENTICS-R412000147

US$ 123,11

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
230AC ATEX

especificações

Largura da bobina30 mm
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Tipo de proteção conforme EN 60529IP65
Duração de ligação ED100 %
Índice de compatibilidade13
Tensão de operação AC230 V
Tensão de operação AC230 V
Tolerância de tensão CA 50 Hz-10 % / +10 %
Tolerância de tensão CA 60 Hz-10 % / +10 %
Capacidade de retenção CA 50 Hz4 VA
Potencia de conexión CA 50 Hz6.9 VA
Peso0.137 kg