AVENTICS™ Válvula direcional 5/2, Série CD12 R412000244
Número da peça:
especificações
| acionamento | elétrico |
| Tipo de construção válvula | Válvula corrediça, sobreposição positiva |
| Equipamento Válvula de base | Válvula de base sem válvula piloto |
| Princípio de comutação | 5/2, com reposicionamento com mola pneumática |
| Princípio de estanquidade | com vedação mole |
| Tipo de conexão de ar comprimido | Rosca interna |
| conexão de ar comprimido saída | M22x1,5 |
| Fluxo nominal Qn | 4100 l/min |
| Pressão de operação mín. | -0.95 bar |
| Pressão de operação máx | 16 bar |
| Conexão elétrica tipo | Conector |
| Conexão elétrica tamanho | EN 175301-803, formato A |
| Norma conexão elétrica | EN 175301-803:2006 |
| Comando piloto | externo |
| Largura da bobina | 30 mm |
| Largura da válvula piloto | 30 mm |
| Duração de ligação | 1 |
| Resistência à temperatura | -25 °C resistente ao frio |
| Material de caixa | Alumínio, Poliamida, com reforço de fibra de vidro |
| Peso | 0.9 kg |
| Temperatura ambiente mín. | -25 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 70 °C |