AVENTICS™ Series DDL R412000732

Número da peça:

AVENTICS-R412000732

US$ 19.722,04

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
DDL ETHERNET S-DESIG

especificações

ModeloAcoplador de bus com controlador
Protocolo de bus de campoEtherNet/IP, MODBUS TCP, TCP/IP
conexão de sinal E/A tipoTomada (fêmea)
conexão de sinal E/A Tamanho da roscaM12
conexão de sinal E/A número de polosde 5 pinos
Design bus de campodesign S
Temperatura ambiente mín.5 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Anzahl der Magnetspulen máx.24
Tensão de operação da eletrônica24 V CC
Tolerância de tensão Eletrônica-20 % / +20 %
Consumo de corrente eletrônica0.3 A
Tensão de operação dos atuadores24 V CC
Tolerância de tensão atuadores0 % / +10 %
corrente residual para válvulas3 A
Tipo de proteçãoIP65
Transmissão de dados bit128 bits
Consumo de corrente máx. bobina unitária0.2 mA
Comprimento máx. do cabo40 m
Quantidade máx. de participantes DDL14
Número das entradas1
Número das saídas1
Conexão Sistema de válvulasTomada (fêmea)
Conexão Sistema de válvulasD-Sub
Conexão Sistema de válvulasde 25 pinos