AVENTICS™ Series AS-i, B-Design R412003488

Número da peça:

AVENTICS-R412003488

US$ 1.902,92

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
BDC-B-ASI-4DR-AUX

especificações

ModeloAcoplador de bus com controlador
Protocolo de bus de campoAS-i
E/A aptosem funcionalidade E/S
Modelo de módulo I/O4DO-AUX
Conexão I/O4 Saídas
Design bus de campoDesign B
Temperatura ambiente mín.0 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Anzahl der Magnetspulen máx.4
Consumo de corrente eletrônica0.05 A
Tensão de operação dos atuadores24 V CC
Tipo de proteçãoIP65
Consumo de corrente máx. bobina unitária0.03 mA
I/O Code8
ID Code / ID2 CodeF / E
Emissão de interferência conforme normaEN 50295
Resistência à interferência conforme normaEN 50295
Conexão Sistema de válvulasTomada
Conexão Sistema de válvulasborne 2,0 mm
Conexão Sistema de válvulasde 2x13 pinos
Conexão de comunicação 1, Tamanho da roscaCabo chato AS-i amarelo
Conexão elétrica tamanhoCabo chato AS-i preto
Peso0.14 kg
Material de caixaAlumínio, alumínio fundido sob pressão