PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

AVENTICS™ Locking unit, Series LU1 R412003730

Número da peça:

AVENTICS-R412003730

Ver ficha de dados
LU1-032-AL-AN

especificações

FunçãoBornes com excêntrico
Funçãoreter: força de mola, soltar: ar comprimido
Ø De pistão32 mm
Ø adequado para a haste do pistão12 mm
Extensão de hastes do pistão79 mm
Conexão de ar comprimidoG 1/8
Pressão de afrouxamento min.4.5 bar
Pressão de afrouxamento máx.8 bar
Temperatura mín. do⌙fluido.-20 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.80 °C
FluidoAr comprimido
Tamanho máx. da partícula5 µm
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Teor de óleo do ar comprimido min.0 mg/m³
Teor de óleo do ar comprimido máx.5 mg/m³
Força de retenção estática740 N
Peso1.52 kg
CaixaAlumínio
Tampaalumínio fundido sob pressão