AVENTICS™ Mangueira de ar comprimido, Série TU1-S-TEF R412004152
Número da peça:
especificações
| Ø externo | 4 mm |
| Raio de flexão mín. 20 °C | 18 mm |
| Grossura das paredes | 0.75 mm |
| Cor | Transparente |
| Temperatura ambiente mín. | -40 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 200 °C |
| Pressão de operação máx. com 20°C | 16 bar |
| adequado a produtos alimentares | adequado a produtos alimentares |
| Unidade de fornecimento | 100 m |
| Peso por metro | 0.017 kg |
| Material | politetrafluoretileno |