AVENTICS™ Mangueira de ar comprimido Ø4, Série TU1-F-PUR R412004797
Número da peça:
especificações
| Ø externo | 4 mm |
| Raio de flexão mín. 20 °C | 12 mm |
| Grossura das paredes | 0.75 mm |
| Cor | Transparente |
| Temperatura ambiente mín. | -30 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 60 °C |
| Pressão de operação máx. com 20°C | 10 bar |
| adequado a produtos alimentares | adequado a produtos alimentares |
| Unidade de fornecimento | 25 m |
| Peso por metro | 0.009 kg |
| Material | Poliéster-poliuretano |