AVENTICS™ Blocking valve, Series QR1-AAN R412005527

Número da peça:

AVENTICS-R412005527

US$ 13,70

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
QR1-AANG018-DA06

especificações

Modeloválvula de assento
Conexão de ar comprimido 1G 1/8
Tipo conexão de ar comprimido 1rosca externa
Conexão de ar comprimido 2Ø 6
Tipo conexão de ar comprimido 2Conexão de encaixe
Fluxo nominal Qn 1 para 2700 l/min
Pressão de operação mín.-1 bar
Pressão de operação máx10 bar
Temperatura ambiente mín.0 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.0 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.60 °C
FluidoAr comprimido
Unidade de fornecimento10 Peça
Peso0.013 kg
Material de caixaLatão
Material de vedaçõesBorracha de acrilonitrila butadieno
Material anel de afrouxamentoPolioximetileno