AVENTICS™ Blocking valve, Series QR1-ASK R412005547

Número da peça:

AVENTICS-R412005547

US$ 13,48

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
QR1-ASK-DA04

especificações

Modeloválvula de assento
Conexão de ar comprimido 1Ø 4
Tipo conexão de ar comprimido 1Conexão de encaixe
Conexão de ar comprimido 2Ø 4
Tipo conexão de ar comprimido 2Conexão de encaixe
Fluxo nominal Qn 1 para 2300 l/min
Pressão de operação mín.-1 bar
Pressão de operação máx10 bar
Temperatura ambiente mín.0 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.0 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.60 °C
FluidoAr comprimido
Unidade de fornecimento10 Peça
Peso0.007 kg
Material de caixapolibutilo entereftalato
Material de vedaçõesBorracha de acrilonitrila butadieno
Material anel de afrouxamentoPolioximetileno