PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

AVENTICS™ Contact bridges, series CON-CB R412005846

Número da peça:

AVENTICS-R412005846

US$ 51,47

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
CON-CB-PI-4-2

especificações

Número de bobinas magnéticas2
Temperatura ambiente mín.-15 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Tipo de proteçãoIP65
Conexão elétrica 1, tipoConector
Conexão elétrica 1, número de polosDe 4 pinos
Saída de cabo 1reto
Saída de cabo ângulo180°
Conexão elétrica 2, tipoTomada
Conexão elétrica 2, Tamanho da roscaformato C
Conexão elétrica 2, número de polosDe 2 pinos
Saída de cabo 2reto
Conexão elétrica 3Tomada
Conexão elétrica 3formato C
Número de polosDe 2 pinos
Saída de caboreto
Tensão de acionamento DC24 V
Tolerância de tensão CC-10 % / +10 %
Visor do status LEDamarelo
parafuso de fixaçãoM2,5 com fenda
Torque de aperto para parafusos de fixação +0,050.25 Nm
Peso0.03 kg
Caixapoliéterimido
VedaçõesBorracha fluorada