AVENTICS™ Series DDL R412006880

Número da peça:

AVENTICS-R412006880

US$ 5.159,01

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
CMS-B-BDDL 24EST

especificações

Design bus de campoDesign B
Temperatura ambiente mín.0 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Anzahl der Magnetspulen máx.24
Tensão de operação da eletrônica24 V CC
Consumo de corrente eletrônica0.2 A
Tensão de operação dos atuadores24 V CC
Tolerância de tensão atuadores-10 % / +10 %
corrente residual para válvulas3 A
Tipo de proteçãoIP65
Consumo de corrente máx. bobina unitária0.1 mA
Comprimento máx. do cabo40 m
Quantidade máx. de participantes DDL14
Extensão de módulo I/O máx.6
Extensão de módulo I/O entrada mín.3
Extensão de módulo I/O saída máx.3
Conexão Sistema de válvulasTomada (fêmea)
Conexão Sistema de válvulasborne 2,0 mm
Conexão Sistema de válvulasde 3x13 pinos
Conexão de comunicação 1, TipoConector (male)
Conexão de comunicação 1, Tamanho da roscaM12
Conexão de comunicação 1, Número de polosde 5 pinos
Conexão de comunicação 1, CodificaçãoCódigo A
Conexão de comunicação 2, TipoTomada (fêmea)
Conexão de comunicação 2, Tamanho da roscaM12