AVENTICS™ Filter, Series AS3-FLS R412007010

Número da peça:

AVENTICS-R412007010

US$ 260,32

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
AS3-FLS-G012-PBP-AO-05,00

especificações

ComponentesFiltro
Recipienterecipiente PC com cesto protetor PA
ConexãoG 1/2
Fluxo nominal Qn3500 l/min
Descarga de condensaçãototalmente automático, aberto sem pressão
Pressão de operação mín.1.5 bar
Pressão de operação máx16 bar
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
FluidoAr comprimido, Gases neutros
Classe de pressão máx. possível, de acordo com a ISO 8573-1:20106 : 7 : -
Volume de recipiente filtro49 cm³
Elemento filtrantesubstituível
Peso0.41 kg
Local de montagemvertical
Modelobloqueável
Material de caixaPoliamida
Material placa dianteiraPlástico acrilonitrila-butadieno-estirol
Material de vedaçõesBorracha de acrilonitrila butadieno
Material bucha rosqueadaZinco moldado a pressão
Material recipientePolicarbonato
Material cesto de proteçãoPoliamida
Material cartucho de filtropolietileno