AVENTICS™ Standard oil-mist lubricator, Series AS3-LBS R412007231
Número da peça:
AVENTICS-R412007231
US$ 176,02
Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
AS3-LBS-G012-PBP-LA
especificações
Componentes
Lubrificador
Recipiente
recipiente PA com cesto protetor PA
Conexão de ar comprimido
G 1/2
Fluxo nominal Qn
8000 l/min
Local de montagem
vertical
Pressão de operação mín.
0.5 bar
Pressão de operação máx
16 bar
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Fluido
Ar comprimido, Gases neutros
Modo de preenchimento
enchimento semi-automático de óleo durante o funcionamento, enchimento manual de óleo
Volume de recipiente lubrificador
80 cm³
Cesto de proteção
com cesto de proteção
Dosagem de óleo com 1000 l/min
1-2 gota
Função
Lubrificador de neblina
Função
bloqueável
Peso
0.343 kg
Material de caixa
Poliamida
Material placa dianteira
Plástico acrilonitrila-butadieno-estirol
Material de vedações
Borracha de acrilonitrila butadieno
Material bucha rosqueada
Zinco moldado a pressão
Material recipiente
Policarbonato
Material cesto de proteção
Poliamida
Ao clicar em “Aceitar todos os cookies”, você concorda com o armazenamento de cookies no seu dispositivo para melhorar a navegação no site, analisar o uso do site e ajudar em nossos esforços de marketing.
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
Ao visitar qualquer site, ele pode armazenar ou recuperar informações no seu navegador, principalmente na forma de cookies. Essas informações podem estar relacionadas a você, às suas preferências ou ao seu dispositivo e são usadas principalmente para que o site funcione conforme o esperado. Essas informações geralmente não identificam você diretamente, mas podem proporcionar uma experiência na web mais personalizada. Como respeitamos o seu direito à privacidade, você pode optar por não permitir alguns tipos de cookies. Clique nos títulos das diferentes categorias para saber mais e alterar nossas configurações padrão. O bloqueio de alguns tipos de cookies pode afetar sua experiência no site e os serviços que podemos oferecer.
Mais informações
Cookies de funcionalidade
Estes cookies permitem que o site forneça uma funcionalidade e personalização melhoradas. Podem ser estabelecidos por nós ou por fornecedores externos cujos serviços adicionámos às nossas páginas. Se não permitir estes cookies algumas destas funcionalidades, ou mesmo todas, podem não atuar corretamente.
Cookies estritamente necessários
Sempre ativos
Estes cookies são necessários para que o website funcione e não podem ser desligados nos nossos sistemas. Normalmente, eles só são configurados em resposta a ações levadas a cabo por si e que correspondem a uma solicitação de serviços, tais como definir as suas preferências de privacidade, iniciar sessão ou preencher formulários. Pode configurar o seu navegador para bloquear ou alertá-lo(a) sobre esses cookies, mas algumas partes do website não funcionarão. Estes cookies não armazenam qualquer informação pessoal identificável.
Cookies de desempenho
Estes cookies permitem-nos contar visitas e fontes de tráfego, para que possamos medir e melhorar o desempenho do nosso website. Eles ajudam-nos a saber quais são as páginas mais e menos populares e a ver como os visitantes se movimentam pelo website. Todas as informações recolhidas por estes cookies são agregadas e, por conseguinte, anónimas. Se não permitir estes cookies, não saberemos quando visitou o nosso site.
Cookies de publicidade
Estes cookies podem ser estabelecidos através do nosso site pelos nossos parceiros de publicidade. Podem ser usados por essas empresas para construir um perfil sobre os seus interesses e mostrar-lhe anúncios relevantes em outros websites. Eles não armazenam diretamente informações pessoais, mas são baseados na identificação exclusiva do seu navegador e dispositivo de internet. Se não permitir estes cookies, terá menos publicidade direcionada.