AVENTICS™ Mangueira de ar comprimido Ø16, Série TU1-F-PUR R412007424

Número da peça:

AVENTICS-R412007424

US$ 11,38

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
TU1-F-PUR-016-0250-SR-0025

especificações

Ø externo16 mm
Raio de flexão mín. 20 °C55 mm
Grossura das paredes2.5 mm
Corcinza prata
Temperatura ambiente mín.-30 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
Pressão de operação máx. com 20°C10 bar
adequado a produtos alimentaresadequado a produtos alimentares
Unidade de fornecimento25 m
Peso por metro0.123 kg
MaterialPoliéster-poliuretano