PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

AVENTICS™ Ejector, Series EBS R412007448

Número da peça:

AVENTICS-R412007448

US$ 38,92

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
EBS-PI-07-NN-N-N-NN-DA04-DA04-S000

especificações

acionamentopneumático
TipoEjetor
Modelocomando pneumático, forma Inline
Ø do bocal0.7 mm
Pressão de operação mín.3 bar
Pressão de operação máx6 bar
Temperatura ambiente mín.0 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.0 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.60 °C
FluidoAr comprimido
Teor de óleo do ar comprimido min.0 mg/m³
Teor de óleo do ar comprimido máx.1 mg/m³
Tamanho máx. da partícula5 µm
Conexão de ar comprimidoØ 4
Conexão de vácuo+Ø 4
Capacidade máx. de sucção15.9 l/min
Consumo de ar com p.opt.25 l/min
Vácuo máx. com p. ot.85 %
Nível de ruído aspirado63 dB
Nível de ruído aspirando63 dB
Peso0.005 kg
Material de caixaPoliamida com reforço de fibra de vidro
Material de vedaçõesBorracha de acrilonitrila butadieno
bocal de materialAlumínio