PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

AVENTICS™ Ejector, Series EBS R412007452

Número da peça:

AVENTICS-R412007452

US$ 50,95

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
EBS-PT-15-NN-N-N-NN-DA06-DA08-S001

especificações

acionamentopneumático
TipoEjetor
Modelocomando pneumático, forma em T
com silenciadorcom silenciador
Ø do bocal1.5 mm
Pressão de operação mín.3 bar
Pressão de operação máx6 bar
Temperatura ambiente mín.0 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.0 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.60 °C
FluidoAr comprimido
Teor de óleo do ar comprimido min.0 mg/m³
Teor de óleo do ar comprimido máx.1 mg/m³
Tamanho máx. da partícula5 µm
Conexão de ar comprimidoØ 6
Conexão de vácuo+Ø 8
Capacidade máx. de sucção70 l/min
Consumo de ar com p.opt.118 l/min
Vácuo máx. com p. ot.85 %
Nível de ruído aspirado66 dB
Nível de ruído aspirando72 dB
Peso0.02 kg
Material de caixaPoliamida com reforço de fibra de vidro
Material de vedaçõesBorracha de acrilonitrila butadieno