PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

AVENTICS™ Ejector, Series EBS R412007461

Número da peça:

AVENTICS-R412007461

Onde comprar
Visualizar CAD
Ver ficha de dados
EBS-ET-05-NC-I-N-NN-DA04-DA04-S001

especificações

acionamentoelétrico
TipoEjetor
Modelocomando elétrico, forma em T
Lógica de comutaçãoNC (contato de repouso)
com silenciadorcom silenciador
Ø do bocal0.5 mm
Pressão de operação mín.3 bar
Pressão de operação máx6 bar
Temperatura ambiente mín.0 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.0 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.50 °C
FluidoAr comprimido
Teor de óleo do ar comprimido min.0 mg/m³
Teor de óleo do ar comprimido máx.1 mg/m³
Tamanho máx. da partícula5 µm
Conexão de ar comprimidoØ 4
Conexão de vácuo+Ø 4
Capacidade máx. de sucção7.5 l/min
Consumo de ar com p.opt.14 l/min
Vácuo máx. com p. ot.84 %
Nível de ruído aspirado53 dB
Nível de ruído aspirando58 dB
Válvula de ejeçãoVálvula de ejeção
Área de visualizaçãoLED