AVENTICS™ Series RV1 R412007525

Número da peça:

AVENTICS-R412007525

US$ 90,92

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
RV1-G014-4,0 BAR

especificações

Modeloválvula de assento
Tipo de fixaçãorosqueável
Conexão de ar comprimido 1G 1/4
Tipo conexão de ar comprimido 1rosca externa
Tipo conexão de ar comprimido 2não captado
Pressão de abertura da válvula4 bar
Fluxo nominal Qn 1 para 22084 l/min
Pressão de operação mín.0 bar
Pressão de operação máx20 bar
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.100 °C
FluidoAr comprimido
CertificadosDeclaração de conformidade CE
Material de caixaLatão
Material de vedaçõesBorracha fluorada