AVENTICS™ Multi-coupling R412007575

Número da peça:

AVENTICS-R412007575

US$ 109,58

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
CONNECTOR PLUG .

especificações

Número de conexões7
Área de aplicaçãoAdequado para montagem estanque
Ø da mangueira6 mm
Pressão de operação mín.0 bar
Pressão de operação máx16 bar
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.-20 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.80 °C
FluidoAr comprimido
Unidade de fornecimento1 Peça
Material de caixaPoliamida