AVENTICS™ Mangueira de ar comprimido Ø8, Série TU1-S-PAM R412007590

Número da peça:

AVENTICS-R412007590

US$ 4,28

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
TU1-S-PAM-008-0100-BU-0025

especificações

Ø externo8 mm
Raio de flexão mín. 20 °C40 mm
Grossura das paredes1 mm
Corazul
Temperatura ambiente mín.-40 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Pressão de operação máx. com 20°C22 bar
Unidade de fornecimento25 m
Peso por metro0.019 kg
MaterialPoliamida