AVENTICS™ Mangueira de ar comprimido, Série TU1-E-PUR R412007829

Número da peça:

AVENTICS-R412007829

US$ 3,12

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
TU1-E-PUR-008-0115-NT-0500

especificações

Ø externo8 mm
Raio de flexão mín. 20 °C33 mm
Grossura das paredes1.15 mm
CorNatural
Temperatura ambiente mín.-30 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
Pressão de operação máx. com 20°C8 bar
Unidade de fornecimento500 m
Peso por metro0.03 kg
Materialpoliéster-poliuretano