AVENTICS™ Pressure sensor, Series PE6 R412007882

Número da peça:

AVENTICS-R412007882

US$ 148,34

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
PE6-P2-S HYST FEST

especificações

Sinal de saída2 x PNP
Tipoeletrônico
Modelocom elemento sensor por base piezoresistiva
Local de montagemS (vertical)
Pressão de comutação mín/máx-1 bar
Pressão de comutação máx0 bar
Segurança de excesso de pressão5 bar
Lógica de comutaçãoNO (contato de trabalho)
Resistência ao choque max.10 g
Resistência a vibrações10 - 55 Hz, 0,1 mm
Precisão em % (do valor final)± 1 %
Histerese2% do valor final, ajustado
Grandeza de medidaPressão relativa
Área de visualizaçãoLED
Conexão de ar comprimidoØ 1,2x1
Tipo de conexão de ar comprimidoFlange com O-ring
Pressão de operação mín.-1 bar
Pressão de operação máx0 bar
Temperatura mín. do⌙fluido.0 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.50 °C
FluidoAr comprimido
Conexão elétrica tipoConector
Conexão elétrica tamanhoM8x1
Conexão elétrica número de polosDe 4 pinos
Temperatura ambiente mín.0 °C