AVENTICS™ Mangueira de ar comprimido Ø6, Série TU1-S-PAM R412009917

Número da peça:

AVENTICS-R412009917

US$ 3,08

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
TU1-S-PAM-006-0065-BU-0100

especificações

Ø externo6 mm
Raio de flexão mín. 20 °C30 mm
Grossura das paredes0.65 mm
Corazul
Temperatura ambiente mín.-40 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Pressão de operação máx. com 20°C13 bar
Unidade de fornecimento100 m
Peso por metro0.011 kg
MaterialPoliamida