AVENTICS™ Mangueira de ar comprimido Ø6, Série TU1-S-PAM R412009932
Número da peça:
especificações
| Ø externo | 6 mm |
| Raio de flexão mín. 20 °C | 30 mm |
| Grossura das paredes | 0.65 mm |
| Cor | Preto |
| Temperatura ambiente mín. | -40 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 80 °C |
| Pressão de operação máx. com 20°C | 13 bar |
| Unidade de fornecimento | 50 m |
| Peso por metro | 0.011 kg |
| Material | Poliamida |