AVENTICS™ Mangueira de ar comprimido Ø12, Série TU1-S-PAM R412009947
Número da peça:
especificações
| Ø externo | 12 mm |
| Raio de flexão mín. 20 °C | 60 mm |
| Grossura das paredes | 1.1 mm |
| Cor | cinza prata |
| Temperatura ambiente mín. | -40 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 80 °C |
| Pressão de operação máx. com 20°C | 11 bar |
| Unidade de fornecimento | 100 m |
| Peso por metro | 0.039 kg |
| Material | Poliamida |