AVENTICS™ Mangueira de ar comprimido Ø12, Série TU1-F-PUR R412009949

Número da peça:

AVENTICS-R412009949

US$ 7,65

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
TU1-F-PUR-012-0200-RDTL-0100

especificações

Ø externo12 mm
Raio de flexão mín. 20 °C35 mm
Grossura das paredes2 mm
CorVermelho translúcido
Temperatura ambiente mín.-30 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
Pressão de operação máx. com 20°C10 bar
adequado a produtos alimentaresadequado a produtos alimentares
Unidade de fornecimento100 m
Peso por metro0.073 kg
MaterialPoliéster-poliuretano