AVENTICS™ Mangueira de ar comprimido Ø10, Série TU1-F-PUR R412009964

Número da peça:

AVENTICS-R412009964

US$ 6,16

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
TU1-F-PUR-010-0150-BKTL-0025

especificações

Ø externo10 mm
Raio de flexão mín. 20 °C30 mm
Grossura das paredes1.5 mm
CorPreto translúcido
Temperatura ambiente mín.-30 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
Pressão de operação máx. com 20°C10 bar
adequado a produtos alimentaresadequado a produtos alimentares
Unidade de fornecimento25 m
Peso por metro0.046 kg
MaterialPoliéster-poliuretano