Número da peça:
especificações
| Modelo de manômetro | manômetro de Bourdon, conexão atrás, com preenchimento de glicerina |
| Normatização | EN 837-1 |
| Classe de qualidade | 1,6 |
| Conexão de ar comprimido | R 1/8 |
| Diâmetro nominal | 63 mm |
| Valor da escala | 0.2 |
| Área de aplicação mín. | 0 bar |
| Área de aplicação máx. | 4 bar |
| Faixa de visualização min. | 0 bar |
| Faixa de visualização max. | 6 bar |
| Pressão de operação mín. | 0 bar |
| Pressão de operação máx | 6 bar |
| Temperatura ambiente mín. | -25 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 60 °C |
| Fluido | Ar comprimido |
| Cor fundo | Branco |
| Unidade Escala principal (externa) | bar |
| Cor escala principal (externa) | Preto |
| Unidade sub-escala (interna) | psi |
| Cor sub-escala (interna) | Preto |
| Cor mostrador | Preto |
| Peso | 0.26 kg |
| Material de caixa | Aço inoxidável |
| Material ocular | Poliestireno |
| Material rosca | Latão |