AVENTICS™ Sensores, Série SM6 R412010263

Número da peça:

AVENTICS-R412010263

US$ 404,46

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
SM6-A4-M08T-030-96

especificações

Montagem direta para sériePRA, PRE, CCI, KPZ, SSI, GPC, CVI
Montagem indireta para sérieTRB, ITS, 167, MNI, ICM, TRR
Largura da ranhuraranhura 6 mm
Conexão elétricaConector
Cabocom cabo
Comprimento do cabo0.3 m
Corrente de repouso (sem carga)< 25 mA
Precisão de repetibilidade área de medição máx.0,1 mm
Sinal de saída0 - 10 V DC, 4 - 20 mA
intervalo de varredura1 ms
CertificadoscULus
Tipo de proteçãoIP67
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.70 °C
área de medição máx.96 mm
Mostrador do status LEDamarelo
Resolução da área máx. de medição0,05 mm
Desvio da linearidade0,3 mm
Velocidade de leitura3 m/s
Resistência ao choque30 g / 11 ms
Resistência a vibrações10 - 55 Hz, 1 mm
Área de visualizaçãoLED
Material de caixaPoliamida com reforço de fibra de vidro
DisplayLED
Housing materialPolyamide fiber-glass reinforced