AVENTICS™ Sensor, Série IN1 R412010426

Número da peça:

AVENTICS-R412010426

US$ 62,20

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
IN1-PN-M012-030

especificações

NormatizaçãoDIN EN 60947-5-2
CertificadoscULus
Tipo de proteçãoIP67
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.65 °C
Tensão de operação CC, mín.10 V DC
Tensão de operação CC, máx.30 V DC
Histerese5 - 15%, regulável
Desvio de temperatura± 10 %
Ondulação residual≤ 10 %
Reprodutibilidade≤ 2 %
Lógica de comutaçãoNO (contato de trabalho)
Mostrador do status LEDamarelo
Distância de comutação máx.2 mm
Consumo de corrente10 mA
Corrente constante0.2 A
Resistência a curto-circuitoresistente a curto-circuito, Protegido contra inversão de polaridade
Material de caixaLatão