AVENTICS™ Válvula direcional 3/2, acionamento elétrico, Série AS1-SOV R412010681

Número da peça:

AVENTICS-R412010681

US$ 356,38

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
AS1-SOV-G014-3/2-024-M12 R-->L

especificações

acionamentoelétrico
Fluxo nominal Qn2000 l/min
ModeloNC
Conexão de ar comprimidoG 1/4
Pressão de operação mín.2 bar
Pressão de operação máx10 bar
Tensão de acionamento DC24 V
Princípio de estanquidadecom vedação mole
Comando pilotointerno
Tipo de conexãoconexão de tubo
ComponentesVálvula direcional 3/2
bloqueávelbloqueável
válvula de base com caixa de linhaválvula básica com válvula piloto
Modeloválvula de assento
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
FluidoAr comprimido, Gases neutros
Tamanho máx. da partícula25 µm
Teor de óleo do ar comprimido min.0 mg/m³
Teor de óleo do ar comprimido máx.5 mg/m³
Saída de ar da conexão de ar comprimidoG 1/4
Alimentação de ardireita
Fluxo nominal Qn 1 para 22000 l/min
Fluxo nominal Qn 2 para 3380 l/min
Tensão de operação24 V CC