AVENTICS™ Série RG1 R412010705

Número da peça:

AVENTICS-R412010705

US$ 184,44

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
DRUCKREGELVENTIL

especificações

ModeloVálvula do pistão
Conexão de ar comprimido entradaM5
conexão de ar comprimido saídaM5
Pressão de operação mín.0 bar
Pressão de operação máx10 bar
Variedade de regulagem de pressão min.1 bar
Variedade de regulagem de pressão max.8 bar
Temperatura ambiente mín.0 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.0 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.60 °C
FluidoAr comprimido
Qn 1▶270 l/min
Peso0.045 kg
Material de caixaLatão
Material de vedaçõesBorracha de nitrilbutadieno