AVENTICS™ Pressóstatos, Série PM1 R412010711

Número da peça:

AVENTICS-R412010711

US$ 237,88

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
PM1-M3-G014-V09-000-DINA-CON

especificações

Funçãocontato comutador (mecânico)
ModeloMembrana sob carga de mola, regulável
Local de montagemÀ escolha
Pressão de comutação mín/máx-0.9 bar
Pressão de comutação máx0 bar
Tipo de conexão de ar comprimidoRosca interna
Conexão de ar comprimidoG 1/4
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.-10 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.80 °C
FluidoÓleo hidráulico, Ar comprimido
Grandeza de medidaPressão relativa
Tensão de operação CC, mín.12 V DC
Tensão de operação CC, máx.125 V DC
Tensão de operação CA, mín.12 V AC
Tensão⌙de⌙serviço AC, máx.250 V AC
Elemento de comutaçãomicro-interruptor (LIG./DESL.)
Segurança de excesso de pressão80 bar
Freqüência de comutação máx.100/mín.
Resistência ao choque max.15 g
Resistência a vibrações10 g (60 - 500 Hz)
Precisão de repetibilidade± 2 %
Ponto de comutaçãoregulável
Histeresediferença máx. de pressão de comutação