AVENTICS™ Conector de pinos múltiplos, série CON-MP R412011249

Número da peça:

AVENTICS-R412011249

Ver ficha de dados
CON-MP-FA-DSUB-25-5000-PVC-OW-25

especificações

Cabocom cabo
Tensão de operação CA máx.24 V DC
Conexão elétrica 1, tipoTomada
Conexão elétrica 1, Tamanho da roscaD-Sub
Conexão elétrica 1, número de polosde 25 pinos
Saída de cabo 1angular
Saída de cabo ângulo90°
Conexão elétrica 2, tipoextremidades de cabos abertas
Conexão elétrica 2, número de polosde 25 pinos
Blindagemnão blindado
Comprimento do cabo L5 m
CertificadosUL (Underwriters Laboratories)
Tipo de proteçãoIP65
Temperatura ambiente mín.-5 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Corrente, máx.3 A
Seção transversal de fio0.34 mm²
Cabo-Ø11.2 mm
Peso1.065 kg
Material de caixaPoliamida
Material revestimento de caboPolivinil clorido
Material cable sheathPolyvinyl chloride