AVENTICS™ Optional fieldbus connection with I/O function (CMS), B-design R412012755

Número da peça:

AVENTICS-R412012755

US$ 7.235,46

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
CMS-B-BEIP-32DR

especificações

ModeloAcoplador de bus com controlador e entradas
Protocolo de bus de campoEtherNet/IP
Conexão I/O32 saídas
Design bus de campoDesign B
Temperatura ambiente mín.0 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Anzahl der Magnetspulen máx.32
Tensão de operação da eletrônica24 V CC
Tolerância de tensão Eletrônica-15 % / +20 %
Consumo de corrente eletrônica0.12 A
Tensão de operação dos atuadores24 V CC
Tipo de proteçãoIP65
Consumo de corrente máx. bobina unitária0.063 mA
Extensão de módulo I/O máx.6
Emissão de interferência conforme normaEN 61000-6-4
Conexão Sistema de válvulasTomada
Conexão Sistema de válvulasborne 2,0 mm
Conexão Sistema de válvulasde 3x13 pinos
Conexão de comunicação 2, TipoTomada (fêmea)
Conexão de comunicação 2, Tamanho da roscaM12
Conexão de comunicação 2, Número de polosde 5 pinos
Conexão elétrica codificaçãoCódigo A, Código D, Conector (male), De 4 pinos, M12
Peso1 kg
Material de caixaalumínio fundido sob pressão