AVENTICS™ Series DDL R412013399

Número da peça:

AVENTICS-R412013399

US$ 3.680,81

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
DDL-S-STA-PNRT

especificações

ModeloControlador
Protocolo de bus de campoPROFINET IO
conexão de sinal E/A tipoTomada (fêmea)
conexão de sinal E/A Tamanho da roscaM12
conexão de sinal E/A número de polosde 5 pinos
Design bus de campodesign S
Temperatura ambiente mín.5 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Tensão de operação da eletrônica24 V CC
Tolerância de tensão Eletrônica-20 % / +20 %
Tensão de operação dos atuadores24 V CC
Tolerância de tensão atuadores0 % / +10 %
corrente residual para válvulas3 A
Tipo de proteçãoIP65
Transmissão de dados bit128 bits
Comprimento máx. do cabo40 m
Quantidade máx. de participantes DDL14
Número das entradas1
Número das saídas1
Conexão de comunicação 1, TipoTomada (fêmea)
Conexão de comunicação 1, Tamanho da roscaM12x1
Conexão de comunicação 1, Número de polosDe 4 pinos
Conexão de comunicação 1, CodificaçãoCódigo D
Conexão de comunicação 2, TipoTomada (fêmea)
Conexão de comunicação 2, Tamanho da roscaM12x1