AVENTICS™ Mangueira de ar comprimido, Série TU1-S-PET R412014503

Número da peça:

AVENTICS-R412014503

US$ 1,56

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
TU1-S-PET-008-0100-BK-0025

especificações

Ø externo8 mm
Raio de flexão mín. 20 °C50 mm
Grossura das paredes1 mm
CorPreto
Temperatura ambiente mín.-40 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
Pressão de operação máx. com 20°C10 bar
adequado a produtos alimentaresadequado a produtos alimentares
Unidade de fornecimento25 m
Peso por metro0.022 kg
Materialpolietileno