AVENTICS™ Mangueira de ar comprimido Ø10, Série TU1-S-PUR R412014558

Número da peça:

AVENTICS-R412014558

US$ 5,41

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
TU1-S-PUR-010-0125-NT-0050

especificações

Ø externo10 mm
Raio de flexão mín. 20 °C45 mm
Grossura das paredes1.25 mm
CorNatural
Temperatura ambiente mín.-30 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Pressão de operação máx. com 20°C10 bar
Unidade de fornecimento50 m
Peso por metro0.043 kg
Materialpoliéster-poliuretano