AVENTICS™ Optional fieldbus connection with I/O function (CMS), B-design R412014583

Número da peça:

AVENTICS-R412014583

US$ 5.446,78

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
CMS-B-PNRT7/8 32EST

especificações

ModeloAcoplador de bus com controlador e entradas
Protocolo de bus de campoPROFINET IO
NotaProduto de arquivo: Não utilizar para novas construções!
E/A aptosem funcionalidade E/S
Conexão I/O32 saídas
Design bus de campoDesign B
Temperatura ambiente mín.0 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Anzahl der Magnetspulen máx.32
Tensão de operação da eletrônica24 V CC
Tolerância de tensão Eletrônica-15 % / +20 %
Consumo de corrente eletrônica0.1 A
Tensão de operação dos atuadores24 V CC
Tipo de proteçãoIP65
Tempo para aquecimento1.2 s
Consumo de corrente máx. bobina unitária0.1 mA
Extensão de módulo I/O máx.6
Emissão de interferência conforme normaEN 61000-6-4
Resistência à interferência conforme normaEN 61000-6-2
Conexão de comunicação 1, TipoTomada (fêmea)
Conexão de comunicação 1, Tamanho da roscaM12x1
Conexão de comunicação 1, Número de polosDe 4 pinos
Conexão de comunicação 1, CodificaçãoCódigo D
Conexão de comunicação 2, TipoTomada (fêmea)
Conexão de comunicação 2, Tamanho da roscaM12x1